Tras un proceso de cribado y molienda, el carbón generalmente se lleva a silos de almacenamiento de gran tamaño, ya sea por carril o cinta transportadora. Allí se almacena hasta que se transfiere a contenedores de carga para su posterior envío. Los silos de carbón son de gran tamaño y pueden almacenar miles de toneladas de material. Para que los operadores puedan conocer el inventario de carbón sin procesar en tiempo real y lo tengan conectado a los sistemas ERP, se necesitan sistemas de medición de nivel precisos. Además, necesitan poder liberar espacio para permitir la entrada de más carbón a los silos y preparar los envíos.