Las minas necesitan gestionar eficazmente el agua para garantizar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad en sus sitios. Desde los procesos de drenaje, donde se retira el agua que no es necesaria en la zona (drenaje de la mina, drenaje del proceso) hasta los procesos de entrada de agua, donde se transporta el agua a la mina para utilizarla en aplicaciones específicas y con diferentes fines.
El transmisor de caudal y nivel por radar sin contacto Rosemount 1208 supervisa los parámetros de nivel y caudal de una manera confiable y precisa para aplicaciones de drenaje y de entrada de agua, como caudal de canal abierto, ríos, presas, estaciones de bombeo, tanques de agua del proceso o lavabos de retención pluvial. Su diseño encapsulado también resiste las condiciones exteriores y es sumergible. Además, el transmisor no requiere mantenimiento y es resistente a las condiciones medioambientales y del proceso, como la condensación, la lluvia o la luz solar.