Medición del nivel en contenedores de sal para centrales eléctricas a carbón
Mida con precisión los niveles de sal almacenada para garantizar el suministro continuo de agua de alimentación de la caldera.
La sal se utiliza como parte del proceso de desmineralización del agua para el agua de alimentación de la caldera. La sal se almacena en los contenedores, y debe haber disponible un suministro continuo en todo momento. La medición precisa de la sal en los contenedores de almacenamiento puede ser difícil debido a sus cualidades pesadas, abrasivas y corrosivas.