Medición de nivel en la recepción de leche
Optimice los movimientos del inventario de lácteos con una instrumentación de nivel fiable.
Una vez que la leche cruda ha llegado a una planta de elaboración de lácteos, se bombea desde los grandes camiones cisterna a los tanques de almacenamiento a granel. Durante todo este proceso se utilizan instrumentos de nivel para garantizar un control preciso de la bomba en el llenado y vaciado de los tanques, al mismo tiempo que se evita el llenado excesivo.