Medición de nivel en la maceración para la destilación de bebidas espirituosas
Medición de nivel en la maceración para la destilación de bebidas espirituosas
Mida con precisión los niveles en las cubas de maceración para optimizar el control del proceso de maceración en la destilación de bebidas espirituosas.
Monitoree de manera continua los niveles para controlar el proceso de maceración
En los procesos de destilación, la maceración se utiliza para mezclar y cocinar la malta con agua para obtener azúcares fermentables. Para el control del interior del tanque, se requiere una medición continua de nivel.
El transmisor de nivel Rosemount 1408H incluye tecnología Smart Echo Supervision™ y proporciona mediciones de nivel continuas y precisas. El radar está diseñado específicamente para cumplir los requisitos de higiene de la industria de alimentos y bebidas. Cuenta con certificaciones de higiene (3-A®, FDA, CE 1935/2004, EHEDG, etc.), una carcasa de acero inoxidable compacta y pulida, y la capacidad de soportar procesos de limpieza CIP y SIP, lo que le permite minimizar el riesgo de contaminación y garantizar la seguridad del producto.
Con la tecnología Smart Echo Supervision™, los radares sin contacto Rosemount realizan el seguimiento automático de todos los ecos, incluidos los provenientes de obstrucciones en el tanque, y los distingue del eco real de la superficie del producto. Esto garantiza que se informe el nivel real del producto de manera confiable y precisa.
El factor de forma compacta le permite la instalación en las aplicaciones con limitaciones de espacio, como tanques o depósitos pequeños
La conexión a proceso G1" es compatible con todo el conjunto de adaptadores de conexión a proceso higiénicos
Protocolo de comunicación
4-20 mA (2 cables) HART® o 4-20 mA (3 cables), interruptor (PnP/NpN) e IO-link (permite, por ejemplo, Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperabilidad
Consulte la hoja de datos del producto para ver la lista completa de cables, accesorios IO-link, etc.
Conexión del proceso
Tri Clamp, DIN 11851, Varivent®, etc. Consulte la hoja de datos del producto para obtener una lista de opciones completa.
Habilite JavaScript para usar este sitio web.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.