La lixiviación es un proceso en el que se utilizan soluciones ácidas para extraer minerales de la mena. La medición de nivel es necesaria en el proceso de lixiviación para monitorizar y controlar la distribución del ácido, ayudar a detectar líneas obstruidas e inundaciones, prevenir inestabilidades en la plataforma y proporcionar una mejor visión de la eficacia de la lixiviación.
La monitorización de la medición de nivel en plataformas de lixiviación se puede conseguir mediante el Rosemount 5408 Transmisor de nivel por radar sin contacto, que no se ve afectado por las condiciones del proceso y maneja aplicaciones muy exigentes.