Los contenidos de la tolva de cenizas volantes son transportados neumáticamente a un silo de almacenamiento de cenizas volantes. El silo se vacía en camiones que luego transportan el material para su uso en otras aplicaciones. Las cenizas volantes procedentes de la quema de carbón crean un ambiente muy polvoriento y tienden a pegarse, lo que genera acumulaciones en el interior del silo. Los silos de ceniza volante suelen ser muy grandes para permitir el flujo continuo desde las tolvas. La densidad y la constante dieléctrica de las cenizas volantes es baja. Los usuarios tienen que supervisar continuamente la cantidad de ceniza volante dentro del silo para poder vaciarlo a tiempo, realizar su mantenimiento y limpiarlo cuando sea necesario.
El Rosemount™ 3408 Transmisor de nivel por radar sin contacto es un radar FMCW versátil que incluye tecnología Smart Echo Supervision™ y es adecuado para la medición de nivel y la prevención de sobrellenado en muchas industrias, incluida la de productos químicos. Las funciones inteligentes ahorran tiempo y maximizan la eficiencia para operaciones sin problemas, lo que simplifica el comisionamiento, la operación y las pruebas. Los diagnósticos inteligentes lo ayudan a planificar de forma proactiva el mantenimiento y la conectividad Bluetooth® opcional permite una configuración y un mantenimiento prácticos. La verificación manual o automática a intervalos programados se puede realizar desde la sala de control en cualquier momento sin interrupciones del proceso. Realice pruebas de forma remota e in situ con la funcionalidad integrada. Tipo NAMUR probado y certificado por terceros según IEC61508 para su uso en aplicaciones críticas de seguridad.
El transmisor de nivel Rosemount 5300 es ideal para las mediciones exigentes de líquidos, lodos y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfase. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico potente integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.
El interruptor de nivel de sólidos Rosemount 2511 es adecuado para los fluidos de grano fino y en polvo, en tanques del proceso y de almacenamiento. Es una tecnología rentable y sólida, con alta sensibilidad y de fácil operación.