Los transportadores a granel y sus estaciones de transferencia del sector minero deben ser monitorizados y mantenidos adecuadamente para evitar costosas reparaciones, el consumo de tiempo, las inspecciones manuales inseguras y los tiempos de inactividad imprevistos.
La medición de nivel y la detección de puntos puede ayudar a minimizar el tiempo de inactividad monitorizando continuamente los componentes críticos y proporcionando una recopilación de datos segura y rentable para una operación continua de transporte.