Desde las operaciones iniciales hasta el mantenimiento operativo posterior a la extracción, las compañías mineras están haciendo frente a una serie de retos relacionados con el agua, entre ellos la disponibilidad de agua, la gestión del agua y normativas ambientales más estrictas sobre los límites de descarga en el agua. En la actualidad se deben tener soluciones efectivas y sostenibles para la gestión del agua. Existen diversos tanques de almacenamiento que permitirán a la industria minera tener suficiente agua y capacidad de almacenamiento para desechos y otros productos químicos, tanto líquidos como sólidos.
El modelo Rosemount 1208 puede ayudar a la industria minera a afrontar algunos de estos desafíos, ya que es una solución rentable y confiable. Puede ayudar a cumplir con la normativa, ofreciendo un acceso continuo a la información con datos detallados para notificar a las autoridades. Ofrece un inventario completo y control de procesos, al mismo tiempo que elimina las rondas manuales y garantiza la disponibilidad de agua.