Las refinerías a menudo se enfrentan al problema de las fallas en los grandes equipos rotativos que pueden dar lugar a costosos tiempos de inactividad o ralentizaciones que pueden durar varios meses. La lubricación desde los tanques de aceite lubricante es esencial para minimizar la fricción entre las piezas móviles, garantizar un funcionamiento correcto y evitar fallas en los equipos, al tiempo que se reducen los costos de mantenimiento. Nuestros dispositivos de medición de nivel son fundamentales para garantizar que siempre se disponga de un suministro adecuado de aceite lubricante, según las recomendaciones de la norma API 682.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes de líquidos, lodos y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfase. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico potente integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.
El Rosemount 2120 Interruptor de nivel proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una gran variedad de aplicaciones. No tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La demora del interruptor ajustable previene la falsa conmutación en aplicaciones con turbulencias. Comprenda lo que sucede con el proceso: el LED de pulso visible indica el estatus de los dispositivos y su condición, mientras que el punto de prueba magnético permite realizar una prueba funcional de manera sencilla.
El Rosemount 3308 Transmisor inalámbrico de nivel permite la automatización de las mediciones de nivel e interfase en lugares que antes eran inaccesibles. Puede ahorrar hasta un 60 % al automatizar los procesos que no ha podido automatizar anteriormente. El Rosemount 3308 ofrece varias ventajas como una instalación sencilla sin cableado ni calibración e inmunidad a los cambios en las condiciones del proceso. Las inspecciones visuales quedaron en el pasado gracias al acceso remoto a la base de datos del proceso y al diagnóstico mejorado para el mantenimiento predictivo.