Las columnas del fraccionador requieren el mayor rendimiento del producto posible para un funcionamiento rentable y una separación eficiente de los hidrocarburos. Estas columnas pueden enfrentar desafíos, como la acumulación, al manipular hidrocarburos a altas temperaturas y presiones. Con esta aplicación, los usuarios tienen la opción de medir niveles directamente en la torre o mediante una cámara de bypass. Las mediciones directas, que generalmente utilizan soluciones de nivel de presión diferencial, son adecuadas para una detección precisa del nivel, pero pueden plantear posibles riesgos de fuga. A la inversa, el uso de una cámara de bypass con un radar de onda guiada se considera una práctica recomendada por su confiabilidad y facilidad de servicio. Cada método tiene sus ventajas y la elección depende de necesidades operativas específicas y preferencias de mantenimiento.
La tecnología de medición de nivel de Rosemount ofrece tecnologías avanzadas de monitorización y aislamiento que garantizan mediciones confiables y hacen frente a estos desafíos de manera eficaz.
El transmisor de nivel Rosemount 5300 es ideal para las mediciones exigentes de líquidos, lodos y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfase. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico potente integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.
El nuevo Rosemount™ 2140 es el primer detector de nivel de horquilla vibratoria HART® cableado del mundo para las aplicaciones que incluyen prevención de sobrellenado, alarmas de nivel alto y bajo y protección de la bomba. Al proporcionar detección de nivel confiable de todos los líquidos, así como de los sedimentos, el Rosemount 2140 ofrece mayor facilidad de uso y flexibilidad con diagnósticos inteligentes que monitorizan continuamente la condición operativa del dispositivo electrónico y mecánico y una capacidad de pruebas de verificación remota completamente integrada que ayuda a aumentar la seguridad y la eficiencia de la planta y de los trabajadores. El Rosemount 2140:SIS tiene la certificación IEC 61508 (SIL 2) para aplicaciones de seguridad crítica.
La cámara de bypass de nivel Rosemount 9935 es una cámara diseñada por expertos y optimizada para el montaje externo de los instrumentos de nivel de Rosemount a un tanque que ofrece una solución de nivel completa y mejorada. Las cámaras Rosemount 9935 son el resultado de más de 35 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cámaras, también conocidas como bridas o cámaras de bypass, de acuerdo con los códigos internacionales. Con calidad global garantizada, están diseñadas para el código ASME B31.3 para tuberías de proceso, el código ASME B31.1 para tubería de potencia está disponible.