Los desaireadores de los sistemas de calderas son cruciales para eliminar el oxígeno del agua de alimentación con el fin de evitar la corrosión y garantizar un funcionamiento confiable. También, precalientan el agua para mejorar la eficiencia energética y proporcionan un búfer para el agua de alimentación de la caldera durante las perturbaciones. Nuestro Rosemount 5300 puede utilizar la compensación dinámica de vapor (Dynamic vapor compensation, DVC) en esta aplicación para compensar los cambios en la DC de vapor, lo que garantiza una exactitud de medición óptima y un funcionamiento sin problemas.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes de líquidos, lodos y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfase. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico potente integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.
La cámara de bypass de nivel Rosemount 9935 es una cámara diseñada por expertos y optimizada para el montaje externo de los instrumentos de nivel de Rosemount a un tanque que ofrece una solución de nivel completa y mejorada. Las cámaras Rosemount 9935 son el resultado de más de 35 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cámaras, también conocidas como bridas o cámaras de bypass, de acuerdo con los códigos internacionales. Con calidad global garantizada, están diseñadas para el código ASME B31.3 para tuberías de proceso, el código ASME B31.1 para tubería de potencia está disponible.