El hidrocraqueo es un proceso de refinación para transformar los gasóleos pesados de baja calidad de la torre de destilación atmosférica o de vacío, del craqueador catalítico fluidizado y de las unidades de coqueo en gasolina, diésel y combustible de aviación de alta calidad y combustión limpia. Los instrumentos de medición de caudal convencionales de las plantas de procesamiento de hidrocarburos pesados suelen ser desafiados tanto por el fluido viscoso como por el catalizador metálico. Se buscaba una solución de medición de caudal no intrusiva y de bajo mantenimiento que pudiera hacer frente a fluidos sucios y temperaturas extremadamente altas. Además, los dispositivos tendrían que estandarizarse en la planta y utilizarse en aplicaciones de control proporcional, integral y derivativo (PID) y de parada de emergencia en las que se requiera equipo protegido contra explosiones de zona 1 con la certificación SIL2.
El FLUXUS F831 de Flexim es un caudalímetro ultrasónico de abrazadera de dos canales para la medición bidireccional del caudal de líquidos en áreas clasificadas (aprobado por ATEX, IECEx Zona 1 y FM Clase I, Div. 1). Con su carcasa antideflagrante, las entradas y salidas intrínsecamente seguras opcionales y los transductores resistentes a la corrosión que residen fuera de la pared de la tubería, la serie FLUXUS F831 es perfectamente adecuada para cualquier aplicación industrial exigente dentro y fuera del campo petrolífero y la industria química. Los compartimentos de conexión y electrónica de FLUXUS F831 están herméticamente sellados; además, FLUXUS F831 cuenta con transductores cuidadosamente seleccionados y ajustados por temperatura (totalmente conformes con ANSI/ASME MFC 5M), lo que proporciona una estabilidad de punto cero inigualable.
La tecnología WaveInjector de Flexim permite la dosificación a temperaturas extremas, desde –328 °F hasta 1166 °F. Gracias a una tecnología patentada, el WaveInjector de Flexim separa térmicamente los transductores ultrasónicos de la tubería caliente o criogénica, lo que permite realizar mediciones de caudal permanentes a temperaturas extremas de la pared de la tubería y proporciona la ventaja competitiva definitiva: en el control de procesos, la gestión de procesos y la protección medioambiental. El WaveInjector, junto con los transductores ultrasónicos, se instala simplemente en la superficie exterior de la tubería y utiliza placas de acoplamiento para un contacto acústico adecuado. Esto significa que no es necesario abrir la tubería, ni perforarla, ni detener el proceso.
El caudalímetro FLUXUS G80X SIL de Flexim siempre ha sido la primera elección cuando se trata de mantener mediciones precisas en condiciones adversas, por ejemplo, durante la medición de caudal de fluidos gaseosos altamente presurizados, agresivos, tóxicos o altamente explosivos. La certificación SIL 2 del caudalímetro no invasivo G80X SIL incluye todo el sistema de medición: los transmisores y transductores de medición.