La reducción de los gastos de capital suele implicar que los equipos de medición de tuberías ocupen menos espacio, lo que disminuye los costos de instalación de estos sitios. Estas instalaciones más pequeñas a menudo provocan efectos de instalación durante la medición ultrasónica, ya que la mayoría de los medidores ultrasónicos requieren tuberías largas para garantizar una medición precisa. Sin embargo, el Rosemount 3418 es un medidor de 8 vías diseñado específicamente para aplicaciones de tramos cortos con perturbaciones graves de caudal que resultan de estos efectos de instalación. Al aprovechar nuestro transductor T-200 en un diseño de 8 vías, el Rosemount 3418 se puede instalar en tuberías que funcionen a menos de 5D aguas arriba y 3D aguas abajo sin acondicionador del caudal, lo que reduce los costos y garantiza la mayor exactitud de medición.