Los sitios de producción de plataformas de pozos de petróleo y gas contienen una mezcla de elementos combustibles, tóxicos y corrosivos a alta presión, lo que crea multitud de posibles fuentes de fuga. Las plataformas de pozos a menudo se encuentran en lugares remotos con infraestructura limitada, lo que dificulta el uso de métodos convencionales de detección para la monitorización de gases combustibles o tóxicos en tiempo real. Las liberaciones de los pozos de gas presurizados son difíciles de detectar, ya que las corrientes de aire pueden alejar el gas de la fuente de fuga y de los detectores de gas convencionales. Si no se detectan a tiempo, estos vapores y gases inflamables aumentan el riesgo de incendio o explosiones, lo que puede ocurrir sin advertencia. El monitor de gas inalámbrico Rosemount™ 928 es ideal para plataformas de pozos, ya que proporciona detección de gases combustibles y tóxicos sin el desafío y el costo de instalar detectores cableados tradicionales. También se encuentran disponibles otros productos Rosemount de detección de gases y llamas para aplicaciones en plataformas de pozos.