El agua para inyección (WFI) y el agua pura (PW) son componentes críticos en la industria de las ciencias de la vida, sobre todo en los sectores farmacéutico y biotecnológico. Se trata de agua altamente purificada que debe cumplir estrictos parámetros de calidad. El WFI se utiliza en la formulación de principios activos farmacéuticos (API), la limpieza de equipos y envases, y como disolvente para la preparación de soluciones inyectables.
La monitorización del WFI con caudalímetros es esencial para garantizar tanto la calidad como el cumplimiento. La medición precisa del caudal ayuda a mantener la integridad del proceso de purificación del agua y garantiza una producción constante de WFI de alta calidad. Permite controlar con precisión los caudales, lo que es crucial para procesos como la ósmosis inversa, la destilación y la ultrafiltración, y ayuda a detectar anomalías en el sistema.
Además, el WFI es un recurso caro y que consume mucha energía, por lo que es imprescindible controlar su consumo.
El FLUXUS F721 de Flexim es un avance tecnológico en la medición ultrasónica por abrazadera del caudal másico y volumétrico de líquidos. Con su diseño de hardware de vanguardia y su potente procesamiento digital de señales, supera a cualquier otro caudalímetro ultrasónico no intrusivo en términos de precisión, confiabilidad y versatilidad. Los sofisticados filtros de señal, las capacidades de procesamiento más rápidas y los avanzados algoritmos de medición convierten al caudalímetro de líquidos FLUXUS F721 en la solución de medición de referencia para cualquier aplicación industrial, incluso para las más exigentes. El medidor se adapta automáticamente a las respectivas condiciones de medición y compensa las perturbaciones del perfil de caudal, como la dispersión del haz y el ruido estructural.
FLUXUS F731 de Flexim es un avance tecnológico en la medición ultrasónica por abrazadera del caudal másico y volumétrico de líquidos. Los filtros de señal altamente sofisticados, las capacidades de procesamiento más rápidas que nunca y los avanzados algoritmos de medición convierten al caudalímetro ultrasónico de abrazadera FLUXUS F731 en la solución de medición de referencia para cualquier aplicación industrial. Con el nuevo método de promediado sincronizado de canales (SCA) y la corrección del perfil de flujo, el caudalímetro ultrasónico F731 está preparado para las condiciones más exigentes.