El vapor saturado desempeña un papel importante en la industria de alimentos y bebidas, especialmente para procesos como la cocción, calefacción, esterilización y pasteurización.
La supervisión del caudal másico de vapor saturado es esencial por diversos motivos. Las mediciones precisas del caudal garantizan que se proporcione la cantidad correcta de vapor, lo que evita el procesamiento insuficiente o excesivo de los productos alimenticios. Esta precisión ayuda a mantener la calidad constante del producto y a cumplir con las normas de seguridad.
Además, el control adecuado del caudal de vapor mejora la eficiencia energética al optimizar el uso del vapor, lo que ahorra costos y reduce el impacto ambiental.
El FLUXUS G532 ST-LT de Flexim, es una solución a medida para todas las aplicaciones típicas de vapor saturado hasta una temperatura de 356 °F. Medición del volumen de vapor desde el exterior de la tubería de forma no intrusiva. Para los usuarios, esto supone importantes ventajas a la hora de considerar el costo total de operación de un punto de medición: instalación sencilla sin trabajos de corte o soldadura en la tubería. No es necesario ningún tiempo de inactividad: el sistema sigue estando totalmente disponible para la producción en curso, sin pérdidas de producción. El principio de diferencia de tiempo de tránsito ya funciona a 0,03 ft/s y no necesita ninguna reducción del diámetro de la tubería para aumentar artificialmente la velocidad del caudal. Esto significa que no hay pérdida de presión y, por tanto, tampoco de energía.
El FLUXUS ST de Flexim mide el caudal de vapor de forma no intrusiva desde el exterior de la tubería; el método de medición acústica portátil convence por su dinámica de medición excepcionalmente elevada, su alta sensibilidad a velocidades de caudal muy bajas y su independencia de la dirección del caudal. Gracias a esta amplia gama de caudales (velocidades del caudal de hasta 200 ft/s), no es necesario reducir el diámetro de la tubería para cumplir el requisito de velocidad del caudal mínima de un contador en línea. Además, la medición no intrusiva no provoca ninguna caída de presión. Los soportes de los transductores pueden aislarse completamente para reducir cualquier pérdida de calor al entorno. EL FLUXUS ST no tiene partes móviles. Por lo tanto, el FLUXUS ST no está sujeto a desgaste y no necesita mantenimiento.
El FLUXUS G721 ST-LT de Flexim es un caudalímetro ultrasónico de abrazadera, no intrusivo y de alto desempeño, capaz de medir vapor hasta 356 °F. Gracias a sus hasta dos canales de medición es posible un registro óptimo incluso en condiciones de caudal difíciles. La carcasa de acero inoxidable opcional y la certificación FM Clase I Div. 2 permiten su uso en condiciones extremas y las flexibles opciones de configuración de las entradas y salidas de señal cubren todo tipo de aplicaciones. Para los usuarios, esto supone importantes ventajas a la hora de considerar el costo total de funcionamiento de un punto de medición. El principio de diferencia de tiempo de tránsito ya funciona a 0,03 ft/s y no necesita ninguna reducción del diámetro de la tubería para aumentar artificialmente la velocidad del caudal.
FLUXUS G731 ST-LT de Flexim es un caudalímetro ultrasónico de abrazadera, no intrusivo y de alto desempeño, capaz de medir vapor hasta 180 °C (356 °F). Con hasta dos canales de medición, es posible un registro óptimo incluso en condiciones de caudal difíciles. La carcasa de acero inoxidable opcional y la certificación FM Clase I Div. 2 permiten su uso en condiciones extremas y las flexibles opciones de configuración de las entradas y salidas de señal cubren todo tipo de aplicaciones. Para los usuarios, esto supone importantes ventajas a la hora de considerar el costo total de funcionamiento de un punto de medición. El principio de diferencia de tiempo de tránsito ya funciona a 0,01 m/s (0,03 ft/s) y no necesita ninguna reducción del diámetro de la tubería para aumentar artificialmente la velocidad del caudal.