El objetivo de una planta de etileno es producir un producto 99.99 % puro. Esta pureza se garantiza durante la etapa final de purificación, que tiene lugar en una torre de fraccionamiento de etileno. Un análisis confiable y rápido de la concentración de etano es crítico para el control de procesos de fraccionamiento, sobre todo porque el etileno y su precursor el etano tienen propiedades físicas similares que dificultan su separación.
El uso de los analizadores de gas continuos basados en láser rosemount permite una detección rápida y altamente selectiva de varios gases simultáneamente. Esta precisión de medición mitiga el reciclaje innecesario del etileno y los costos de reprocesamiento, reduce la entrega del producto y minimiza el uso de energía.
Una vez que el etileno sale del fraccionador, debe certificarse su pureza antes de su envío. Con su velocidad y precisión en la detección de múltiples componentes de gas con niveles de sensibilidad de partes por millón, los analizadores de gas por láser Rosemount permiten la identificación de niveles de trazas de impurezas, permitiendo la certificación de etileno en línea y en tiempo real.