Medición del caudal por presión diferencial en aplicaciones de energía hidroeléctrica

Garantice la precisión y la confiabilidad en la medición de caudal para aplicaciones con fluidos de alta viscosidad
empresa de energía eléctrica

Soluciones de medición avanzadas para medir el caudal de aceite de alta viscosidad en turbinas

El aceite para turbinas en las centrales hidroeléctricas desempeña un papel vital para garantizar el buen funcionamiento y la longevidad de estas maravillas generadoras de energía. En una planta de energía es crucial medir el aceite de alta viscosidad para la turbina sin crear una caída de presión significativa. El Rosemount 9195 Caudalímetro tipo cuña, equipado con conexiones NPT, cuenta con un carrete de tubos en cuña embutido para una instalación sencilla, solo requiere dos conexiones bridadas y viene con tubería de impulsión integral. El diseño en forma de cuña ayuda a manejar viscosidades más altas en comparación con los caudalímetros tradicionales.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soluciones de medición avanzadas para medir el caudal de aceite de alta viscosidad en turbinas
Habilite JavaScript para usar este sitio web.