Medición de caudal por presión diferencial en calentadores de combustible para coquizadores

Mejore la seguridad y la confiabilidad en la medición de caudal
Medición de caudal por presión diferencial en calentadores de combustible para coquizadores

Obtenga una medición precisa del caudal en los calentadores de combustible para coquizadores

Los calentadores de combustible para coquizadores deben acoplarse a una SIF (función instrumentada de seguridad) para asegurarse de que el calentador se apague si hay un indicador de caudal bajo Un falso positivo común en esta aplicación se produce cuando hay acumulación y conexión en las líneas de impulso. Esto haría que la indicación de caudal muestre una falsa condición de ausencia de flujo o de un nivel bajo y apagar el calentador. El Rosemount 9195 Caudalímetro tipo cuña eliminará las falsas activaciones, eliminará las líneas de impulso que tienen un riesgo de taponamiento, minimizará las fallas en escala y mejorará la seguridad y la confiabilidad del interbloqueo. El Rosemount 9195 Caudalímetro tipo cuña es una solución económica para tuberías de tamaños medianos a grandes y aplicaciones muy viscosas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Obtenga una medición precisa del caudal en los calentadores de combustible para coquizadores
Habilite JavaScript para usar este sitio web.