Detección de inestabilidad de las llamas en quemadores de refinería

Reduzca el riesgo de apagado de las llamas en quemadores y evite paradas imprevistas de los calentadores
Detección de inestabilidad de llamas en quemadores de refinería

Aumente la seguridad con capacidades de diagnóstico de inteligencia de procesos

El apagado del quemador puede deberse a diferentes causas: daños en las puntas del combustible, obstrucción del suministro de aire o combustible, válvulas o sistemas de control defectuosos. Si se apaga una llama, puede provocar entornos peligrosos e inseguros, paradas imprevistas de la unidad y reducir el rendimiento. Es importante mantener una combustión estable para un funcionamiento seguro de los calentadores de combustible.
El Rosemount 3051S con diagnóstico avanzado tiene una capacidad de monitorización de procesos de alta frecuencia. Mediante la presión de muestreo de 22 veces por segundo, este diagnóstico de inteligencia de proceso puede alertar a los sistemas de control sobre condiciones de proceso anormales. La inestabilidad de la llama es una de esas condiciones que pueden detectarse al utilizar esta función de diagnóstico. Si se detectan con suficiente antelación, las causas de la inestabilidad de las llamas pueden corregirse antes de que estas se produzcan.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aumente la seguridad con capacidades de diagnóstico de inteligencia de procesos
Habilite JavaScript para usar este sitio web.