En las plantas lácteas, la nata es el activo más valioso y atraviesa muchos procesos hasta llegar a su forma final de queso madurado. Una vez recibida y almacenada, la leche cruda pasa por un proceso de pasteurización y, luego, continúa hacia una zona de normalización y filtrado. A medida que avanza en su proceso de normalización, se añaden ingredientes, como grasa o nata baja en grasa y, luego, se eliminan las bacterias. En la coagulación, se añaden el cuajo y los microorganismos de fermentación. Es importante hacer un seguimiento de la masa de leche a medida que avanza por estos diferentes escalonamientos para identificar rápidamente las áreas de ineficacia o pérdida. El caudalímetro serie H de Micro Motion y el transmisor 1600 con alimentación por medio de Ethernet se utilizan con éxito hoy en día en aplicaciones higiénicas para medir y asegurar el balance de masas en una planta. Esta solución puede mostrar el caudal másico, la densidad y la temperatura mientras se integra a la perfección en un controlador lógico programable (PLC) mediante EtherNet/IP. Descubra por qué la determinación del balance de masas es ideal para maximizar la eficiencia en la elaboración de quesos.
Con un diseño compacto y liviano, el transmisor 1600 ofrece facilidad de integración con una conexión Ethernet nativa y alimentación por medio de Ethernet. Un conjunto de potentes soluciones de software proporciona confianza en las mediciones e información del proceso valiosa en las aplicaciones más exigentes. La función del historial de datos captura información valiosa sobre los eventos del proceso, la calidad del fluido y la estabilidad de la medición, durante períodos cortos y largos.
Ideales para las aplicaciones higiénicas de control de procesos, los caudalímetros serie H son precisos, de baja frecuencia, no requieren mantenimiento, con un diseño compacto, drenable y que se puede limpiar. Obtenga un desempeño confiable en condiciones extremas del proceso, incluyendo el gas arrastrado.