El bitumen es un líquido viscoso y muy adhesivo que incluso podría considerarse semisólido. Es una de las aplicaciones más difíciles para cualquier sistema de medición de niveles. Aunque la tecnología de radar sin contacto es la mejor solución para controlar los niveles de bitumen, tiene grandes exigencias en cuanto a la tecnología de radar específica que debe usarse. La tecnología del radar digital de onda continua de frecuencia modulada (FMCW) en combinación con una antena parabólica ha demostrado ser la solución incuestionable para aplicaciones tan exigentes.
El tratamiento digital de la señal implica una cadena de señales sin distorsiones, que además mantiene la precisión del radar gracias a la ausencia de módulos de entrada analógicos. La tecnología FMCW de gran ancho de banda protege la precisión y la estabilidad de la temperatura, lo que es importante para una medición confiable con precisión mantenida. El diseño de antena parabólica ha demostrado ser la mejor tecnología de antena para la medición del nivel marino robusta y confiable, lo que es más evidente en aplicaciones desafiantes como la del bitumen.