Optimización del control de automatización de procesos químicos
Tecnologías probadas y experiencia local para ayudarle a superar los retos de la automatización de procesos químicos.
Combinamos nuestros conocimientos técnicos y nuestra amplia cartera de productos para ayudarle a satisfacer los requisitos exclusivos de los sistemas de control de automatización de procesos químicos actuales y emergentes.
Desde la planta hasta la nube, nuestras soluciones de control de fluidos, neumática, control y software, que incluyen electroválvulas piloto, cajas de interruptores, filtros reguladores y mucho más, están disponibles como componentes discretos y paquetes integrados, lo que le permite reducir costos y mejorar la seguridad, la sostenibilidad y el rendimiento.
La transformación digital está ganando terreno en su planta química. El principal responsable de este movimiento es el Internet industrial de las cosas (IIoT), que se basa en sensores, dispositivos y otros equipos interconectados para recopilar, analizar y transmitir datos en tiempo real. Para las operaciones químicas, estas capacidades desbloquean una serie de beneficios relacionados con la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia.
Nuestras estrategias para llevar su transformación digital al siguiente nivel incluyen la implementación de dispositivos de diagnóstico discretos para informar a sus operarios sobre el rendimiento de los equipos, el uso de materiales y el control de procesos. También diseñamos paquetes de soluciones integradas, que constan de válvulas de pilotaje, cajas de interruptores y otros componentes, para ayudarle a integrar, instalar y utilizar estos dispositivos y sistemas.
Algunos ejemplos son la caja de interruptores TopWorx™ DX PST, que transmite datos clave de válvulas e información de diagnóstico a sus sistemas de IIoT a través de señales digitales y analógicas, así como los posicionadores de válvulas inteligentes que le ofrecen un enfoque de sensor sin contacto para el control de válvulas.
En términos de soluciones de control digital, nuestro controlador programable de automatización (PAC) PACSystems™ RX3i CPE330 combina capacidades de control en tiempo real con informática Edge de alto rendimiento en un único dispositivo, lo que impulsa nuevos conocimientos para su funcionamiento a la vez que proporciona flexibilidad integrada, eficiencia operativa y un mayor rendimiento de los activos en su planta.
Los PACSystems™ agregan una nueva dimensión a su panorama de control y automatización industrial, permitiéndole optimizar la producción y supervisar una amplia gama de procesos y entornos discretos.
TopWorx™ DX PST con caja de interruptores HART 7
Una solución fiable y fácil de usar que transmite datos de válvulas e información de diagnóstico a los sistemas de IIoT a través de señales digitales y analógicas.
Posicionador de válvula inteligente serie PD TopWorx™
Una solución inteligente, fiable y versátil para el control de válvulas mediante tecnología de sensores sin contacto.
Controladores PACSystems™ RX3i
Controladores de automatización programables, potentes y modulares que proporcionan la base para la conectividad a Internet Industrial.
Movicon.NExT™
Esta plataforma de software universal admite iniciativas de IIoT, como SCADA y pequeños proyectos HMI basados en Linux.
Sus operaciones químicas requieren componentes neumáticos que puedan ofrecer una regulación de presión precisa y fiable, incluso en entornos exigentes. Con este fin, ofrecemos numerosas electroválvulas robustas y unidades de preparación de aire para garantizar que sus procesos funcionen sin problemas con un tiempo de inactividad mínimo.
Por ejemplo, nuestros electrodistribuidores incorporan juntas en T duras y juntas tóricas flexibles para un cierre hermético, resistencia a la suciedad y fiabilidad en millones de ciclos, mientras que las electroválvulas de mando directo de 3/2 vías cuentan juntas de PTFE y rellenas de grafito, lo que reduce la fricción y elimina las adherencias durante una larga vida útil.
Además, nuestras unidades de preparación de aire, como los filtros reguladores de aluminio ASCO™ Serie 641/2/3, maximizan la eficiencia de su proceso al proporcionar caudales líderes en la industria y una regulación precisa de la presión a los instrumentos aguas abajo. Esta solución de filtración de medios, con un robusto diseño de aluminio con un revestimiento especializado, evita la contaminación de los procesos aguas abajo, lo que mejora la seguridad y la fiabilidad de sus operaciones químicas críticas.
Electrodistribuidores ASCO™ 551
Esta electroválvula compacta es ideal para controlar aire o gas inerte en entornos difíciles.
Filtros Reguladores de aluminio ASCO™ serie 641/2/3
Estos reguladores maximizan la eficiencia del proceso al proporcionar caudales elevados y una regulación precisa de la presión a los instrumentos aguas abajo.
Electroválvula de 3/2 vías ASCO™ 327
Estas válvulas de mando directo están construidas con clapet equilibrado que permite grandes caudales con niveles de potencia mínimos.
Interruptor TopWorx™ GO™
Este sensor de proximidad e interruptor de final de carrera todo en uno está diseñado para los entornos y aplicaciones más exigentes.
Cajas de interruptores TopWorx™ serie TX
Las unidades, que combinan todas las funciones en un compartimiento compacto de montaje directo, están disponibles con varios sensores de posición, válvulas y mucho más.
El ejercicio de la electroválvula es fundamental para su aplicación química. Si esta válvula experimenta un fallo relacionado con la adherencia, su válvula de parada de emergencia (ESD) no podrá detener el caudal de fluidos tóxicos, inflamables o incluso explosivos, lo que podría provocar una catástrofe. Aunque es fundamental para el mantenimiento de la válvula, el problema de ejercitar la electroválvula es que puede generar un costoso tiempo de inactividad en su operación.
Para ayudarle a evitar este problema, ofrecemos una solución sencilla que añade una segunda electroválvula al diseño de la válvula ESD, lo que le permite probar cada solenoide individualmente sin necesidad de desconectar el sistema. Nuestros sistemas de válvulas de pilotaje empaquetados previamente y probados, el Sistema de control redundante avanzado (ARCS) y el Sistema de control redundante (RCS), no tienen un solo punto de fallo y proporcionan redundancia y diagnóstico integrados para optimizar la seguridad, la fiabilidad y el tiempo de actividad de su planta.
Estos sistemas incorporan varias configuraciones redundantes (1oo2, 2oo2 y 2oo3) y consolidan muchos componentes, incluidos interruptores de presión y electroválvulas redundantes, en un paquete fácil de configurar que cumple sus requisitos de seguridad críticos.
Sistema de control redundante avanzado ASCO™ (ARCS)
Una solución redundante para válvulas de parada de emergencia con varias configuraciones redundantes (1oo2, 2oo2 y 2oo3).
Sistema de control redundante de la serie ASCO™ (RCS)
Un sistema de válvula de pilotaje sin un solo punto de fallo, que evita el cierre no deseado de la válvula de proceso.
Kits de monitorización de duchas de seguridad y estaciones lavado de ojos TopWorx™
Estos kits combinan la fiabilidad de los interruptores GO™ con la flexibilidad de instalación para mejorar la seguridad del personal en lugares peligrosos.
Redundancia de la CPU en espera activa
Esta función, que forma parte de los controladores PACSystems™ RX3i, permite que los procesos críticos sigan funcionando en caso de que ocurra un fallo en cualquiera de los componentes.
En la industria química, los productos químicos manufacturados deben almacenarse y embalarse en recipientes para protegerlos del medioambiente y para prepararlos para su envío o venta. Nuestras duraderas soluciones tecnológicas para sus aplicaciones vitales de embalaje y manipulación en este sector incluyen accionamientos eléctricos y neumáticos, cilindros, plataformas fieldbus y mucho más.
Nuestros productos eléctricos y neumáticos, diseñados para los entornos de trabajo más exigentes, admiten los principales tipos de productos químicos. Si su aplicación de envío y manipulación implica camiones y embarcaciones, por ejemplo, elija entre nuestra amplia gama de válvulas para un control preciso del caudal, PLC para un control fiable de los procesos y plataformas de automatización de siguiente nivel para una interconectividad de dispositivos segura y escalable. Estas tecnologías también son adecuadas si su aplicación de manipulación implica procesos de fabricación de palés, contenedores o lotes.
Otros productos destacados entre los que puede elegir son las electroválvulas de pistón de asiento inclinado duraderas y de mando directo y las válvulas de uso general para aplicaciones de control direccional y pilotaje. Estas unidades, que presentan un tamaño compacto, gran capacidad de caudal y un diseño de bajo consumo, incorporan una función de cierre a presión que le permite sustituir válvulas individuales sin detener ningún proceso, lo que mantiene un elevado tiempo de actividad.
Para integrar fácilmente interfaces de comunicación vitales y capacidades de E/S en sus distribuidores de válvulas neumáticas, elija nuestra plataforma electrónica fieldbus G3, que le permite canalizar datos de E/S de sensores, válvulas y otros dispositivos. Con esta plataforma electrónica de última generación, su PLC puede encender y apagar las válvulas de manera más eficiente, al tiempo que lleva su aplicación de manipulación automatizada al siguiente nivel.
Plataforma electrónica fieldbus AVENTICS™ G3
Este sistema de válvulas fieldbus reemplaza las soluciones cableadas, integrando interfaces de comunicación a sistemas de válvulas neumáticas con capacidades de E/S.
Válvulas de control direccional AVENTICS™ 501
Válvulas de automatización de uso general, compactas y energéticamente eficientes, diseñadas para aplicaciones de control direccional y pilotaje.
Válvula de pistón de asiento inclinado 290 de ASCO™
Esta electroválvula dde pistón de mando directo y accionamiento por presión con asiento inclinado está diseñada y fabricada para aplicaciones exigentes.
Actuadores y cilindros neumáticos AVENTICS™
Estos componentes superarán los parámetros de rendimiento y se mantendrán dentro de su espacio utilizado, independientemente de lo exigente que sea su aplicación química.