Soluciones integradas
Emerson diseña soluciones neumáticas y de control de fluido personalizadas para sus necesidades específicas.
Emerson ofrece soluciones de control de fluido y neumáticas, personalizadas para integrar y administrar una amplia variedad de configuraciones. Proporcionamos soluciones completas, listas para instalar, comprobadas y certificadas para las aplicaciones de control del proceso y automatización de máquinas en todas las industrias, liberando sus valiosos recursos.
Más de 130 años de experiencia y conocimiento en una variedad de industrias en todo el mundo nos califican de manera única para ser su socio en la creación de soluciones completas para sus requisitos de aplicación únicos.
El alojamiento/armario almacenará todos los montajes de control de su solución, así como los de comunicación y energía. Las opciones de revestimiento son de acero inoxidable, aluminio anodizado, compuesto o cualquier otro material especificado, protegiendo los componentes internos contra el entorno externo agresivo.
Estas soluciones personalizadas (ya diseñadas, montadas, probadas y listas para instalar) maximizan la comodidad, ahorran costes y ofrecen un excelente rendimiento.
Los productos de su solución de panel pueden estar en varios tipos de montaje de placa secundaria, incluyendo acero inoxidable, aluminio anodizado, compuesto o cualquier otro material de panel especificado. Los tamaños pueden ser estándar o personalizados.
Estos proporcionan una manera eficiente de ahorrar espacio para conectar los componentes y minimizar el espacio ocupado. Los componentes de acceso más fácil también ayudan a simplificar las tareas de diagnóstico, mantenimiento y sustitución de piezas.
Emerson diseña montajes integrados que ayudan a aumentar el rendimiento, la fiabilidad y valor de la planta y maquinaria. Tanto si se precisa un montaje sencillo de actuador neumático encendido/apagado y electroválvula, o un sistema de posicionamiento de actuador lineal totalmente equipado, incluyendo parada de emergencia, disponemos de una amplia cartera de productos y de la capacidad industrial necesaria para crear una solución acorde a las necesidades de la aplicación del cliente.