Visite el sitio web de Ethernet-APL.org
Modernice su planta con la tecnología Ethernet de alta velocidad hacia el campo
Desde la planificación y ejecución de proyectos hasta la operación y mantenimiento de la planta, Ethernet-APL y los protocolos de comunicación digital extienden la tecnología Ethernet comprobada a los dispositivos de campo, tanto en áreas clasificadas como no clasificadas.
Este estándar de capa física abierto e interoperable es fácil de usar y flexible, lo que ayuda a entregar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto, mientras se minimizan los riesgos, costos y la complejidad.
Las comunicaciones robustas y de alta velocidad lo ayudan a mantener operaciones eficaces y eficientes. Las prácticas de mantenimiento predictivo habilitadas por los protocolos de comunicación aprovechan la gran cantidad de datos de diagnóstico disponibles en los dispositivos Ethernet-APL.
La infraestructura única para Ethernet-APL y E/S tradicionales reduce el riesgo y la complejidad en el diseño, la instalación y el comisionamiento.
Desbloquee la visión de Boundless Automation con dispositivos de campo conectados de manera segura y aproveche los últimos estándares de automatización.
La gran cantidad de diagnósticos disponibles en dispositivos inteligentes alimenta el software de análisis basado en equipos Edge que transforma grandes cantidades de datos en información práctica.
El Ethernet se ha convertido en la tecnología dominante para la conectividad a nivel mundial desde su introducción en la década de 1980, gracias a su capacidad para aprovechar diferentes capas físicas, desde cables de cobre y fibra hasta Wi-Fi.
Ethernet-APL es la extensión lógica para Ethernet en la instrumentación industrial. Proporciona los atributos necesarios para un funcionamiento confiable en el nivel de dispositivos de campo en las plantas de procesamiento.
Ethernet-APL se comunica por medio de dos hilos hasta un kilómetro a 10 MBit/segundo, con comunicaciones simultáneas en ambas direcciones (dúplex completo). El enlace proporciona niveles opcionales de alta potencia y señal de hasta un kilómetro, y las derivaciones transportan menor potencia con seguridad intrínseca opcional para recorridos de hasta 200 metros.
Este ancho de banda de comunicación es más de 300 veces más rápido que las tecnologías actuales, como Profibus PA y Foundation Fieldbus.
Ethernet-APL respalda numerosos protocolos de comunicación digital como PROFINET, EtherNet/IP™, HART-IP®, OPC UA, Modbus® TCP/IP y otros protocolos de nivel superior que permiten la conexión de una amplia gama de dispositivos y envian datos a su destino en todo el ecosistema.
Basado en una arquitectura de la red con interruptor gestionado, un presupuesto de energía de hasta 0,5 vatios por dispositivo de campo y tráfico de datos a 10 Mbit/s, Ethernet-APL ofrece una alta escalabilidad con la cantidad de interruptores e instrumentos Ethernet-APL que se pueden conectar.