temp-H003 Integración del DeltaVSIS

Integración de DeltaV SIS

Seleccione un sistema de seguridad integrado pero al mismo tiempo separado y sin desventajas.

Cumpla las recomendaciones de separación e independencia

Como sistemas integrados de control y seguridad (ICSS), el DeltaV™ y el DeltaV SIS™ proporcionan un entorno integrado de ingeniería, mantenimiento y operaciones. La arquitectura integrada pero separada proporciona integración y separación total sin los inconvenientes de los sistemas independientes.

Los sistemas mantienen la separación requerida por los estándares IEC 61508 e IEC 61511.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Cumpla las recomendaciones de separación e independencia
temp-C016 Integración del DeltaVSIS

Funcionamiento

Mapeo de datos cero

No hace falta ningún mapeo de datos ni complicadas interfaces de comunicación. La arquitectura integrada pero separada permite una integración sólida entre el DCS y el SIS, al tiempo que se mantiene la separación dentro de las capas de protección.

Los sistemas tienen el mismo diseño y estación de operación, además de herramientas de configuración de aspecto similar. La funcionalidad de seguridad es totalmente independiente, y permite la creación de privilegios de usuario independientes para el DCS y el SIS. Solo personal cualificado tendrá acceso al SIS.

Arquitectura independiente

Las fuentes de alimentación del DeltaV SIS™, los canales de comunicación, el hardware y los sistemas operativos en tiempo real están físicamente separados y son independientes del sistema básico de control del proceso (BPCS). Esto mantiene la separación requerida por las normas IEC 61508 e IEC 61511. El DeltaV SIS monitoriza, controla y recopila automáticamente los datos relacionados con la seguridad.

Aumente la visibilidad de seguridad

La interfaz del operador proporciona un poderoso entorno para un funcionamiento seguro, con funciones integradas para tener un fácil acceso a la información. Para conseguir que la planta funcione de forma más eficaz, los operadores tienen un entorno de operación común tanto para el sistema básico de control del proceso (BPCS) como para el sistema SIS al utilizar el sistema de control DeltaV.

Aumente la eficiencia

El software de ingeniería permite gestionar todos los aspectos de la configuración del sistema DeltaV y/o DeltaV SIS, incluyendo la configuración de hardware, las estrategias de control y función integrada de gestión e historial de cambios. El DeltaV SIS mantiene una seguridad adecuada en el software de lógica de seguridad y facilita la gestión de modificaciones requeridas en la lógica de seguridad.

Productos



Habilite JavaScript para usar este sitio web.