Planta de lixiviación minera

Planta de lixiviación minera

Mantenga la estabilidad del proceso y maximice la calidad de la recuperación de metales con la información completa de la automatización y los controles de Emerson.

Capacidades analíticas para accionar el IIoT para la mina del futuro

La estabilidad del proceso en las operaciones de lixiviación es fundamental para maximizar la recuperación de los metales y minimizar el impacto ambiental.  La entrada variable de agregados, la intervención manual y el tiempo de inactividad de la máquina complican el proceso y generan ineficiencias.  Los controles Edge, las arquitecturas redundantes y la experiencia en aplicaciones de Emerson le permiten lo siguiente: 

  • Maximizar el tiempo de actividad del equipo con arquitectura de alta disponibilidad.
  • Minimizar el impacto ambiental y el uso químico con análisis Edge en tiempo real.
  • Optimizar la recuperación de metales a través del seguimiento de la composición de agregados.
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Capacidades analíticas para accionar el IIoT para la mina del futuro
Capacidades analíticas para accionar el IIoT para la mina del futuro

Las soluciones de Emerson ayudan a los operadores de minas a controlar de manera efectiva las plantas de lixiviación para ofrecer una recuperación consistente de metales.

Tiempo de inactividad

El tiempo de inactividad puede ser difícil de identificar, costoso de recuperar y tiene un impacto negativo en la utilización de los activos.

La arquitectura y el sistema de control de alta disponibilidad de Emerson reducen el costo de agregar equipos redundantes. La tolerancia a fallos permite al sistema continuar funcionando.

Falta de automatización

La falta de automatización provoca la inestabilidad del proceso y el aumento de los costos operativos.

Los controladores Edge de Emerson proporcionan un mejor control de procesos y reducen los riesgos de seguridad asociados con la intervención constante de los operadores.

Alteraciones frecuentes del proceso

La falta de automatización provoca la inestabilidad del proceso y el aumento de los costos operativos.

Los controladores Edge de Emerson proporcionan un mejor control de procesos y reducen los riesgos de seguridad asociados con la intervención constante de los operadores.

Automatización durante toda la operación de lixiviación

Soluciones de pilas de lixiviación

Visualización remota

Visualización remota
Agregue datos del equipo, factores externos y KPI críticos para permitir que los trabajadores de la sala de control simplifiquen los tableros

Arquitectura de alta disponibilidad

IC695CPE330
Diseñados con la redundancia en mente, los controladores RX3i con alta disponibilidad aumentan la disponibilidad del equipo

Controles Edge

IC695CPL410
Agregue datos del equipo y características del material para aumentar la recuperación de metales y mantener el estado de los equipos
Edge Computing revela un nuevo valor para aplicaciones mineras

Edge Computing revela un nuevo valor para aplicaciones mineras

Descubra cómo la automatización Edge de Emerson desempeña un papel fundamental para aplicar la transformación digital en las industrias minera y de metales.

Descargar la documentación técnica

Lo más reciente

Emerson lanza pantallas industriales modulares para minimizar el costo del ciclo de vida en...

Las pantallas industriales RXi son vívidas, receptivas y modulares, y ofrecen un alto desempeño incluso en entornos de operación adversos y...

Emerson y Arrowhead Systems están asociados en la solución para la monitorización de la condición...

El paletizador de producción de alta velocidad Busse SJI aumenta el tiempo de productividad al utilizar el mantenimiento preventivo para aumentar...

Emerson agrega controladores lógicos programables (PLC) y expande la capacidad de control para...

Los nuevos controles de equipos y movimiento ofrecen un control integral de la planta a los usuarios finales de Emerson en las industrias...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.