Manipulación de materiales

Manipulación de materiales

Los controles robustos y de alta disponibilidad de Emerson están diseñados para condiciones mineras adversas con el fin de mantener las minas en funcionamiento

Tiempo de actividad continuo de los equipos y diagnóstico remoto activados con tecnología Edge

Asegurarse de que su equipo de manipulación de materiales pueda transferir de manera continua la materia prima desde el sitio de la mina hasta la planta de procesamiento es fundamental para su éxito. Las condiciones adversas, las ubicaciones remotas y la calidad variable de la materia prima se suman al desafío de ejecutar una operación eficiente. Cuando se produce una falla en las máquinas, los sistemas de control redundante de Emerson protegen su proceso y le ayudan a evitar la parada completa del sistema. Con nuestra solución de automatización y control industrial, usted puede realizar lo siguiente:

  • Maximizar el tiempo de actividad del equipo con arquitectura de alta disponibilidad
  • Permitir un control confiable en tiempo real en entornos remotos
  • Realizar un seguimiento de las características de los materiales críticos para garantizar la optimización del proceso


Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Tiempo de actividad continuo de los equipos y diagnóstico remoto activados con tecnología Edge
Cráter de minería

Las soluciones de Emerson ayudan a los operadores de mina a controlar y monitorizar de manera segura los sistemas de manipulación de materiales en sitios remotos de mina

Tiempo de inactividad

El tiempo de inactividad puede ser difícil de identificar, costoso de recuperar y tiene un impacto negativo en la utilización de los activos

La arquitectura y el sistema de control de alta disponibilidad de Emerson reducen el costo de agregar equipos redundantes. La tolerancia a fallos permite al sistema continuar funcionando.

Entornos adversos

En entornos hostiles se hace difícil garantizar que los equipos de mina funcionen de manera segura y eficiente

La arquitectura y el sistema de control de alta disponibilidad de Emerson reducen el costo de agregar equipos redundantes. La tolerancia a fallos permite al sistema continuar funcionando.

Procesamiento inadecuado

Un procesamiento inadecuado de los datos de manipulación de materiales críticos puede reducir la eficiencia de la producción

Los controladores Edge de Emerson pueden analizar y optimizar los parámetros del proceso en el campo para usted

Permitir la automatización en todo el sitio minero

Ilustración de industria minera

Arquitectura de alta disponibilidad

Arquitectura de alta disponibilidad
Diseñados con la redundancia en mente, los controladores RX3i con alta disponibilidad aumentan la disponibilidad de equipos para la manipulación de materiales y la utilización de activos.

Pantalla HMI

Pantalla HMI
Las pantallas táctiles robustas y modernas están diseñadas para un funcionamiento eficiente en entornos adversos

Visualización remota

Visualización remota
Agregue datos del equipo, factores externos y KPI críticos para permitir que los trabajadores de la sala de control simplifiquen los tableros

Controles Edge

Control Edge ver2
Proporcionar funcionalidades informáticas de conectividad para analizar las características de los materiales y optimizar el proceso

Controles Edge

Control Edge ver2
Proporcionar funcionalidades informáticas de conectividad para analizar las características de los materiales y optimizar el proceso
Edge Computing revela un nuevo valor para aplicaciones mineras

Edge Computing revela un nuevo valor para aplicaciones mineras

Descubra cómo la automatización Edge de Emerson desempeña un papel fundamental para aplicar la transformación digital en las industrias minera y de metales.

Descargar la documentación técnica

Lo más reciente

Emerson lanza pantallas industriales modulares para minimizar el costo del ciclo de vida en...

Las pantallas industriales RXi son vívidas, receptivas y modulares, y ofrecen un alto desempeño incluso en entornos de operación adversos y...

Emerson y Arrowhead Systems están asociados en la solución para la monitorización de la condición...

El paletizador de producción de alta velocidad Busse SJI aumenta el tiempo de productividad al utilizar el mantenimiento preventivo para aumentar...

Emerson agrega controladores lógicos programables (PLC) y expande la capacidad de control para...

Los nuevos controles de equipos y movimiento ofrecen un control integral de la planta a los usuarios finales de Emerson en las industrias...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.