Control de paso de turbinas eólicas
Sistemas de control de paso precisos, seguros y confiables para operaciones rentables de turbinas eólicas.
Con miles de sistemas de control de paso en funcionamiento en todo el mundo, Emerson ofrece un sistema de control de paso probado que brinda un alto grado de disponibilidad y confiabilidad para sus turbinas eólicas.
El sistema de control de paso de Emerson es una solución “llave en mano” estándar que se adapta a cualquier modelo de turbina eólica de tres palas de hasta 10 MW. Para turbinas de hasta 20 MW y turbinas de dos palas, nuestro sistema de control de paso está personalizado con distribución de carga entre más servomotores de paso y unidades de palas para cada pala individual.