Sistemas de control de turbinas para turbinas GE
Controles y mejoras operativas para las turbinas de gas de GE incluyendo Frame 3, 5, 6, 7, 9 y unidades aeroderivadas LM.
Emerson es la opción confiable en los sistemas de control de mejoras para todos los modelos de turbinas aeroderivadas y de servicio pesado de General Electric (GE).
Nuestros sistemas se proporcionan como mejoras ‘directas’ a los sistemas originales con el fin de minimizar el tiempo de paradas imprevistas y el riesgo de comisionamiento. También han sido comprobados en el campo en cientos de turbinas GE, que incluyen desde los modelos Frame 5 de principios de la década de 1960 hasta las unidades de la clase F más recientes.
Ovation es ampliamente utilizado en las turbinas de gas 7001/9001 clase E y F como un reemplazo moderno de los sistemas obsoletos Mark IV, Mark V y Mark VI de Speedtronic™. El sistema Ovation para estas unidades es un sistema completo de reemplazo funcional que posee controladores redundantes y E/S redundantes, totalmente diseñado para el control de las turbinas de gas GE. Las opciones incluyen la monitorización dinámica de la combustión y el ajuste automático de las unidades DLN, la excitación integrada y la protección clasificada SIL3.
Emerson brinda reemplazos del sistema de control y actualizaciones relacionadas para Woodward (Netcon5000, Micronet, Atlas y Mark V, Mark VI LM de Speedtronic) en las unidades aeroderivadas GE LM. Nuestro sistema ha sido comprobado en el campo en las unidades LM y ofrece un control confiable y flexible de las unidades LM. Las opciones incluyen la integración de los controles de equilibrio de la planta (BOP) y actualización de las válvulas de medición de combustible GT que ofrecen confiabilidad y desempeño mejorados.
Emerson tiene un amplio historial de actualizaciones de los sistemas de control obsoletos Mark I, II, IV y V de Speedtronic en la turbina de gas ‘Frame’ más antigua, incluyendo a las unidades Frame 5, 6B y 7B. Además de los sistemas más recientes de control de alto desempeño y protección, tenemos una serie de soluciones de actualización para la instrumentación, las válvulas y los sistemas auxiliares, diseñada para mejorar el funcionamiento y la confiabilidad de las unidades más antiguas.