Estaciones de trabajo DeltaV

Estaciones de trabajo DeltaV

Mejorar la experiencia del operador con soluciones diseñadas para cada uso.

Logre que las instalaciones y el mantenimiento se realicen sin problemas con las estaciones de trabajo específicamente diseñadas.

En un entorno que no es DeltaV, en ocasiones no es fácil tener éxito en el mantenimiento de computadoras (además de suponer elevados gastos de tiempo, esfuerzo y dinero) debido a las incompatibilidades entre el hardware y el software de ellas. El DeltaV ha resuelto estos problemas con una serie de computadoras diseñadas específicamente, fabricadas y probadas para admitir aplicaciones DeltaV.

Con las estaciones de trabajo DeltaV, se eliminan los inconvenientes de las potenciales incompatibilidades del software en la implementación y el mantenimiento de las estaciones de trabajo de control. Solo Emerson puede ofrecer las estaciones de trabajo DeltaV, cuyo uso se requiere para todas las implementaciones de estaciones de trabajo DeltaV.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Logre que las instalaciones y el mantenimiento se realicen sin problemas con las estaciones de trabajo específicamente diseñadas.
Estaciones de trabajo DeltaV

Funcionamiento

Menores costos de hardware

El hardware de las estaciones de trabajo DeltaV está configurado para ofrecer una solución de rendimiento y costo óptimos. La configuración del hardware ofrece el rendimiento requerido para el sistema DeltaV sin sobrespecificar el hardware ni agregar costos innecesarios.

Reduzca los costos y el tiempo de implementación

El software DeltaV requiere opciones de configuración específicas del sistema operativo para alcanzar el mejor rendimiento. Gracias al uso de imágenes para la instalación de Microsoft Windows, todas estas opciones se configuran automáticamente y no requieren una configuración manual del sistema operativo para admitir la instalación adecuada del software DeltaV. Todo el hardware exclusivo, como tarjetas de interfaz de red y tarjetas de video, se instala y se prueba previamente con el software DeltaV, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo de implementación del sistema.

Ofrezca seguridad “fácil”

Las imágenes instalan solo las aplicaciones del sistema operativo que requiere el sistema DeltaV. Este es un elemento importante para la seguridad, ya que reduce significativamente la “superficie de ataque” del ordenador Si se utilizan ordenadores no certificados, toda esta instalación y configuración requerida debe realizarse manualmente. Además, es posible que se deba reinstalar el sistema operativo para garantizar que se cuenta solo con un conjunto mínimo de aplicaciones.

Mejore la experiencia del operador

Las estaciones de trabajo DeltaV que utilizan varios monitores requieren tarjetas de video, controladores y software de administración específicos para admitir aplicaciones de interfaz del operador de DeltaV. El uso de tarjetas de video no compatibles o no probadas provocará un rendimiento deficiente, además de posibles situaciones no deseadas con la interfaz del operador (como la aparición de diálogos del operador erróneos y en lugares incorrectos de los monitores).

Productos





Habilite JavaScript para usar este sitio web.