Controlador PK de DeltaV

Controlador PK de DeltaV

El controlador DeltaV™ más potente y versátil nunca antes desarrollado.

Sistema independiente y potente. Se integra fácilmente.

Al ofrecer la solución de control más versátil del mercado, el controlador DeltaV PK puede implementarse en aplicaciones de pequeña escala, como las unidades de deslizamiento para sus aplicaciones de control tradicional a gran escala.

El controlador específico puede desempeñarse como un sistema independiente y fusionarse sin inconvenientes en un sistema DeltaV más grande, lo cual resulta en un único sistema y base de datos nativo para que pueda acortar los cronogramas de proyectos y adaptarse a los cambios de último momento.

El controlador DeltaV PK gestiona sus demandas más exigentes independientemente del tamaño o la etapa en que se encuentre su operación. Con una ejecución lógica más rápida, los puertos Ethernet nativos incorporados y protocolos de dispositivos nativos, el controlador DeltaV PK aborda una amplia variedad de aplicaciones y tamaños de sistemas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sistema independiente y potente. Se integra fácilmente.
Controlador PK de DeltaV

Funcionamiento

Entornos operativos flexibles

Diseñados para operar de forma independiente, los controladores PK operan sin conectarse a un servidor, a un panel HMI o a elementos adicionales del sistema de control distribuido. 


Además, se puede configurar como un nodo nativo en los SCD DeltaV para ofrecer una solución para aplicaciones de control más rápidas. 

Reduzca el espacio utilizado

1)     Redundancia sencilla: elimine dividir las E/S en distintos portadores/chasis al añadir más costos y espacio utilizado. El controlador PK le permite añadir un controlador redundante en el transportador que está cerca del primario sin añadir espacio utilizado o realizar cambios de configuración.

2)     Conéctese fácilmente a dispositivos de terceros: conecte de manera sencilla los dispositivos de terceros como los HMI de panel y las unidades de velocidad variable sin usar un Ethernet dedicado o una tarjeta de E/S.

3)     Gestión del control de dispositivos Ethernet: mediante el uso de seis puertos Ethernet incorporados, se elimina la necesidad de contar con interruptores en muchas aplicaciones. Los protocolos nativos incluyen un servidor OPC UA, un cliente y servidor Modbus TCP y un cliente Ethernet/IP.

Elimine el mapeo de datos

Elimine muchos de los problemas, costos y tiempo vinculados con los ejercicios de mapeo de datos. 

E/S flexible

Conéctese a cualquier opción existente de E/S DeltaV, entre ellas:

 

  • Serie M tradicional
  • Serie S tradicional
  • Tarjeta de E/S CHARM, y
  • Tarjetas de E/S inalámbricas

Solución integrada de seguridad

El controlador DeltaV PK se puede usar con el marshalling electrónico DeltaV SIS y el solucionador lógico de seguridad DeltaV SIS 1508, lo que brinda beneficios únicos y lo hace fácilmente escalable.

Lo más reciente

Las mejoras en el software de simulación de Emerson crean la base para la gestión de cambios del...

Las nuevas capacidades ayudan a los usuarios de DeltaV Mimic a impulsar una mayor colaboración para obtener mejores resultados comerciales en...

Emerson mejora el software del sistema de control para aumentar la agilidad operativa

La actualización de DeltaV incluye compatibilidad con dispositivos PROFINET S2, funciones de capacitación de operadores más flexibles y una...

La tecnología Edge actualizada de Emerson ayuda a impulsar la integración de los procesos por lotes

DeltaV Edge Environment 2.0 permite a los usuarios mejorar la coherencia, calidad e innovación de los lotes en las ciencias de la vida y en otras...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.