Soluciones de corte de precisión para un procesamiento más rápido

Ya sea que necesite sellar empaques, procesar textiles no hilados, cortar láminas de material o cualquier otra aplicación, el ultrasonido es la solución. El ultrasonido elimina los productos de consumo, ofrece velocidades más rápidas, reduce los residuos y disminuye el consumo de energía al utilizar cuchillas vibradoras de alta frecuencia que no se adhieren a los alimentos, goma y películas plásticas, lo que prolonga la vida útil del herramental.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soluciones de corte de precisión para un procesamiento más rápido
default-emerson-thumb

Mike Mediana explains 30-kHz Branson Ultrasonic Cutter at Pack Expo

Mike Mediana explains 30-kHz Branson Ultrasonic Cutter at Pack Expo
Mike Mediana, of Emerson, explains how ultrasonic food portioning offers manufacturers a better option than traditional (mechanical) alternatives. In one demonstration from the manufacturer at Pack Expo....
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Últimas noticias

      Emerson Enables Clear-on-Clear Welding of Medical Devices with Branson STTIr® Laser Weld Technology

      STTlr laser technology enables clear-on-clear, particular free, precise weld joints with superior aesthetic quality.

      Emerson Showcases Branson Ultrasonic Omni Precision Cleaning System Ideal for Accurate Cleaning...

      The system is specially designed to provide superior precision cleaning of small and medium sized items.

      Emerson Announces New Vibration Welder as Compact Solution for High-Quality, Fast-Cycle Production

      The powerful features of the Branson GVX–2H/2HR enable fast-cycle vibration welding of plastic components in automotive applications.
      Habilite JavaScript para usar este sitio web.