AMS Device Manager
Visibilidad en toda la planta de los datos, la condición y los análisis clave de los dispositivos de campo inteligentes.
El AMS Device Manager es la principal aplicación de software para gestionar de forma experta dispositivos, como instrumentos de medición, inalámbricos y analíticos, válvulas de control, etc.
El AMS Device Manager permite la transformación digital al proporcionarle una aplicación que adopta estándares y protocolos abiertos que permiten la conectividad a un amplio rango de dispositivos. También permite que el mantenimiento predictivo reduzca las paradas imprevistas, aumente la productividad, mejore la seguridad y aumente el ROI.
Esta aplicación única y flexible proporciona acceso en línea en tiempo real a alertas y diagnósticos inteligentes de instrumentos y válvulas, lo que brinda una visión de la condición del dispositivo y la información de resolución de problemas cuando se encuentra uno. Al basarse en datos de la condición en tiempo real, el personal de mantenimiento y operaciones puede responder rápidamente y tomar decisiones con información.
El AMS Device Manager cambia la forma en que las plantas gestionan los dispositivos inteligentes de campo.
El AMS Device Manager revoluciona la forma en que las plantas se comunican con sus dispositivos al agregar una tecnología emergente: la integración de dispositivos de campo (FDI). La FDI combina los beneficios de la tecnología EDDL y FDT/DTM que proporciona un método estándar para la integración de dispositivos. La implementación del AMS Device Manager de la FDI reduce la complejidad y simplifica la gestión de dispositivos, lo que permite el ahorro de costos y la facilidad de uso para los usuarios finales y los fabricantes de dispositivos.
Acerca de la integración de dispositivos de campo (FDI) en el AMS Device Manager
Agregue hasta 30 000 dispositivos en una única base de datos para todos sus dispositivos inteligentes conectados a diferentes sistemas host, incluidos los dispositivos sin conexión configurados mediante un comunicador de campo como el AMS Trex. Extienda sus capacidades de gestión de activos al ofrecer información de la condición operativa de los dispositivos y el estatus de calibración por medio de una interfaz basada en un explorador, lo que le brinda acceso desde cualquier estación de la red segura.
El AMS Device Manager se integra con aplicaciones a nivel empresarial como el AMS Optics para proporcionar visibilidad de la condición operativa de los instrumentos. Es una fuente confiable que proporciona datos de dispositivos conectados a varios DCS, PLC o sistemas de seguridad por medio de protocolos industriales abiertos, lo que permite el análisis de datos para mejoras en el proceso.
Al utilizar datos de referencia y desempeño históricos, puede analizar tendencias para determinar cuándo se necesitarán reemplazos o mantenimiento. El AMS Device Manager proporciona gráficos para visualizar discrepancias y acciones recomendadas para solucionar problemas.
El AMS Device Manager respalda al dispositivo para la definición de esquemas de prueba, la programación de la calibración y la gestión de los datos de calibración. Olvídese del papel para eliminar los errores de documentación y automatícela con el fin de minimizar el trabajo innecesario.
Descubra por qué el AMS Device Manager de Emerson ha sido la principal aplicación del software de gestión de dispositivos inteligentes de campo desde 1996 y cuenta con la confianza de los principales fabricantes del mundo.
Reduzca el tiempo de comisionamiento de los dispositivos con plantillas de configuración y configuración masiva
Acelere las actividades de arranque y comisionamiento con la configuración masiva de dispositivos. Cree una plantilla de configuración de dispositivos una vez y aplíquela simplemente a los dispositivos del mismo tipo; luego, valide los cambios mediante los informes de validación incorporados. Configure y valide automáticamente los dispositivos mediante el AMS Device Manager para obtener hasta un 80 % de reducción de esfuerzo.
La cartera de productos AMS de Emerson posibilita la visión de Emerson para el enfoque Boundless Automation al unificar datos, sistemas y personas en toda la empresa que lograrán mejoras en la seguridad, la producción, la confiabilidad, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la fuerza laboral.
Folleto: Gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la confiabilidad
La cartera de productos de AMS Reliability ayuda a los ingenieros de confiabilidad, técnicos de mantenimiento, gerentes de operaciones, ingenieros de automatización, especialistas en instrumentación, ingenieros de procesos, especialistas en válvulas de control, analistas de vibración y a muchos a hacer su trabajo de manera más eficiente, desde el campo, al taller, hasta la sala de juntas y más allá.
Obtenga más información al explorar la página web de la marca AMS.
Opciones avanzadas y aplicaciones de SNAP-ON
Se recomienda utilizar las aplicaciones y las opciones avanzadas del AMS Device Manager SNAP-ON para obtener información mejorada y funcionalidad de diagnóstico para un dispositivo o un grupo de dispositivos. Para los usuarios existentes del AMS Device Manager, las opciones avanzadas y las aplicaciones SNAP-ON ofrecen una forma rentable de llevar su dispositivo de campo, válvulas, calibración y programas de red inalámbrica al siguiente nivel.
Hoja de datos del producto: Aplicaciones AMS Device Manager SNAP-ON™
Con la aplicación AlertTrack SNAP-ON, usted gana visibilidad de la condición operativa de sus dispositivos de campo y documentación de cambios en parámetros. Agrupe múltiples dispositivos y establezca parámetros para ser escaneados o documentados o analice tendencias para identificar los activos con problemas. Envíe alertas a su teléfono celular o dispositivo móvil para recibir notificaciones inmediatas sobre la condición operativa del dispositivo o las condiciones del proceso. La aplicación AlertTrack SNAP-ON le ayuda a identificar la causa principal de un problema para que pueda corregirlo antes de que el equipo se dañe.
La aplicación AMS ValveLink SNAP-ON le ofrece la posibilidad de trabajar con controladores digitales de válvulas HART® y FOUNDATION™ Fieldbus FIELDVUE™. Proporciona un entorno de PC fácil de usar para diagnosticar las características de funcionamiento de los controladores digitales de válvula series DVC2000, DVC5000, DVC5000f, DVC6000, DVC6000f, DVC6200 y DVC6200f.
La aplicación AMS Wireless SNAP-ON les brinda a los usuarios más capacidad para gestionar sus redes inalámbricas. Planifique sus redes y valídelas con las prácticas de diseño recomendadas. Después de instalar sus redes inalámbricas, puede ver gráficamente la comunicación y el estado, lo que le permite identificar cualquier posible problema con los diagnósticos predictivos.
La aplicación Calibration Assistant SNAP-ON se conecta con calibradores de documentación y gestiona las calibraciones de dispositivos HART, FOUNDATION Fieldbus, WirelessHART® aprobados por IEC y convencionales. Le permite agrupar fácilmente sus dispositivos en esquemas de prueba y rutas de calibración para una máxima eficiencia.
La versión DCMlink SNAP-ON se integra en el AMS Device Manager permitiéndole diagnosticar, configurar y monitorizar sus actuadores en el mismo entorno que sus otros activos de la planta de Emerson.
ProofCheck™ ofrece una solución para pruebas completa y diferente pensada para sistemas instrumentados de seguridad (SIS). ProofCheck incorpora en una sola solución todos los elementos de prueba adecuados para SIS, incluidos dispositivos de campo, cableado, acondicionadores de señal, lógica de seguridad, lógica BPCS, respuesta del elemento final de control y datos ingresados de modo manual. Toda la información se recopila en una base de datos y se muestra en informes integrados.
La aplicación Engineering Assistant SNAP-ON de Rosemount le permite realizar funciones extendidas de configuración y cálculos de pruebas en los transmisores MultiVariable con HART y Foundation fieldbus Rosemount® 3095 y los transmisores MultiVariable™ con HART Rosemount 3051S.
La aplicación Meter Verification SNAP-ON le da la capacidad de verificar y documentar el desempeño y la condición general de sus caudalímetros másicos Coriolis Micro Motion® desde la comodidad de su sala de control. Las pruebas de verificación del medidor se pueden programar para que se ejecuten con antelación y pueda ser proactivo en los esfuerzos de mantenimiento.
La aplicación QuickCheck SNAP-ON le permite fijar la salida de varios dispositivos para la comprobación del enclavamiento del sistema. La aplicación QuickCheck SNAP-ON facilita la comprobación rápida y sencilla de varios dispositivos a la vez. También puede guardar los pasos para volver a ejecutarlos fácilmente.
Emerson también integra aplicaciones de otros proveedores como las aplicaciones SNAP-ON Masoneilan’s ValVue, Smar’s Valid y Flowserve’s ValveAnalysis. El AMS Device Manager apoya el compromiso de Emerson con la apertura e integración de sus activos de planta.