Rondas de inspección
Capture digitalmente la información de la ruta para impulsar las operaciones y las acciones de mantenimiento
Reemplace el método común del portapapeles para automatizar las inspecciones y la recopilación manual de datos. En lugar de usar un sistema basado en papel que consume mucho tiempo y es propenso a errores, registre digitalmente sus datos y conéctelo con otros sistemas de la planta para que la información crítica llegue a los responsables de tomar decisiones. Al proporcionar datos a los sistemas de automatización, usted tiene información precisa y en tiempo real que permite tomar mejores decisiones.
Con el AMS Inspection Rounds facilita la recopilación de datos en el campo y proporciona paneles de configuración, programación de ruta y KPI en la sala de control.
Cree y programe rutas fácilmente en su PC y luego cargue esas rutas al AMS Trex. La programación flexible le permite recopilar datos en una fecha específica, varias veces al día o en cualquier momento. Cree estructuras de planta y defina activos para optimizar las rutas. Cuando la ruta esté completa, vea las alertas informadas y las recomendaciones de la orden de trabajo en un panel de control fácil de usar. Realice un seguimiento de los KPI, incluyendo el estado de la ruta, el estado de los elementos de acción y las alertas.
Las transcripciones y los datos propensos a errores que consumen mucho tiempo son problemas comunes en un sistema que está solo en papel. Al automatizar la recopilación de datos en sus rutas de inspección, los datos se capturan en tiempo real, se registran con precisión, con fecha y hora para cumplir con los requisitos de auditaría. Las formas controladas y los flujos de trabajo estructurados garantizan la estandarización y consistencia en la recopilación de datos.
Verifique el mantenimiento, la operación y el cumplimiento adecuados de los sistemas SIS, extintores de incendios, duchas de seguridad y lavados de ojos. Acceda a las hojas de MSDS directamente en el AMS Trex para una fácil referencia. Si se encuentra un problema de seguridad inesperado en el campo, genere fácilmente una alerta y escálelo para garantizar que el problema se resuelva rápidamente. Realice un seguimiento de la resolución del problema por medio del panel de los KPI.