Sistemas de protección y predicción en línea
Elija el sistema correcto para los activos críticos.
Asegurarse de que sus activos estén siempre protegidos contra fallas no programadas requiere la elección del sistema en línea adecuado para los activos críticos en la producción. Cuando las regulaciones de seguridad y los requisitos del seguro dictan un sistema de protección compatible con API, un método moderno sería incluir la inteligencia predictiva para que pueda operar sus activos más críticos con confianza. Para el equilibrio de su planta, un sistema escalable que proporcione datos de monitorización de condiciones de forma continua, y especialmente durante las condiciones bajo transitorios, es la respuesta.
El monitor de activos AMS gestiona Pervasive Sensing y proporciona capacidades de predicción, protección y monitorización de procesos. Está diseñado para instalarse en el activo, lo que reduce los requisitos de cableado y otros costos de instalación. Admite hasta 12 CHARM, entre ellos los CHARM de vibración, además de los CHARM DeltaV para las entradas del proceso. Para sistemas más grandes, se pueden encadenar varias unidades para extender la cobertura de los activos. Este monitor tiene Logic Studio interno con varias soluciones de aplicación preprogramadas para un análisis fácil de comprender y generación de informes de alertas.
El AMS 6500 es un sistema de monitorización de condición versátil, ya sea que se implemente como un transmisor Modbus independiente, un sistema de predicción en línea completo o integrado o en capas en la parte superior de un sistema de protección de maquinaria existente. El AMS 6500 ofrece todo lo que necesita para la predicción de activos o para el análisis de la condición de procesos.
El sistema de protección AMS 6500 ATG es un sistema de protección y predicción moderno diseñado para reemplazar fácilmente los sistemas de protección obsoletos, mientras sigue usando los mismos gabinetess, cables, sensores y productos similares. El AMS 6500 ATG viene con tarjetas flexibles que se pueden configurar para obtener datos predictivos, un servidor OPC integrado y una aplicación móvil para ver datos desde cualquier lugar en la red de la planta.
Algunas aplicaciones requieren una recopilación de datos detallada durante el arranque/apagado de la turbomaquinaria. Todos los sistemas AMS 6500 están disponibles con grabación opcional de datos de transitorios DCR de 100 horas. Con la DCR de 100 horas, puede ver el lunes por la mañana una repetición de lo sucedido en cualquier momento durante el fin de semana. EL AMS 6500 viene en una versión portátil, el AMS 2600. Muchos consultores consideran que un AMS 2600 con transitorios es muy útil para el análisis de maquinaria y estructuras. Los archivos con información de transitorios se pueden descargar en el software ME'Scope Modal/ODS para hacer un análisis modal detallado en forma de canal cruzado.
Las condiciones de exceso de velocidad en el equipo rotativo crítico pueden dañar sus activos y al personal de la planta en el área. Además, el equipo dañado es costoso y consume tiempo en reparación y reemplazo del equipo dañado. Durante la operación en transitorios y normal, SIS AMS 6300 protege contra las condiciones de exceso de velocidad provocadas por una pérdida de carga repentina y cambios inesperados. Además, los mismos sensores verifican la dirección de rotación de su equipo rotativo para garantizar que los activos estén funcionando correctamente.
Dispositivo de análisis de vanguardia del monitor de activos AMS para el equilibrio de los activos de la planta.