Venteos y escotillas de tanques
Controle las pérdidas por evaporación, permita el flujo libre del vapor y proteja los tanques contra el exceso de presión o de vacío
Las opciones de monitorización inalámbrica están disponibles ahora para las válvulas de alivio de emergencia modelo 2000 Enardo™ y la válvula de alivio de presión al vacío serie 850/950 Enardo. La opción de monitorización inalámbrica permite la detección remota de la posición abierta o cerrada del venteo, lo que hace posible responder de inmediato para evitar problemas relacionados con la seguridad, las emisiones y la calidad del contenido del tanque.