No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Enardo-P-Model 2000

Venteo de alivio de emergencia Enardo™ modelo 2000

Descripción del producto

El venteo de alivio de emergencia Enardo modelo 2000 proporcionan una abertura de alivio de presión de emergencia en tanques de almacenamiento expuestos a sobrepresiones no manejadas por los venteos de tanque normales. Si se dimensionan correctamente, proporcionan la capacidad exigida por las normas API 2000 NFPA 30 y OSHA (29 CFR 1910.106) para ventilación de emergencia debida a exposición al fuego. El modelo 2000 proporciona solo alivio de presión.

Tamaños
4" a 24"
Materiales de la carcasa
Acero al carbono | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 316
Tasa de fuga
Superior al nivel de fuga de 1 SCFH en un punto de referencia del 90 %
Materiales del sello y la empaquetadura
Buna-N | Teflón FEP | Viton
Materiales de base, brazo y disco
Acero al carbono (solo base y brazo) | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 316 | aluminio (solo disco)
Ajustes de presión
2,0 a 32 oz/pulg. cuadr.
Opciones
Supervisión inalámbrica inteligente, recubrimiento especial

Documentos y dibujos

Características

  • Supera el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de ajuste de 90%
  • Componentes reemplazables en campo
  • Recubrimientos resistentes a la corrosión
  • Capacidades de caudal certificadas por API
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
  • Con certificación EN 13463-1, EN 13463-5
  • Supervisión inalámbrica inteligente opcional