No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Anderson Greenwood-P-5910C

Anderson Greenwood 5910C

Descripción del producto

Solución integrada para proteger los tanques contra situaciones de exceso de presión y vacío, además de evitar explosiones de fuentes externas de calor e ignición

Características

  • Elemento y cubierta optimizados para la eficiencia del caudal
  • Orificios de presión y de vacío de gran tamaño que maximizan las capacidades de caudal
  • Capó y elementos de fácil extracción para inspección y mantenimiento
  • Anillos de asiento de presión y vacío reemplazables e intercambiables
  • El diseño modular permite una cantidad reducida de piezas de recambio necesarias
Materiales
Aluminio, acero al carbono, acero inoxidable
Tamaños
2” a 8” (DN 50 a 200)
Conexiones
Brida perforada
Ajustes
hasta 1 psig (69 mbarg)
Rango de temperatura
20 °C a 60 °C
Grupos de gas
Clasificación IEC IIA
Certificación
ISO 16852

Documentos y dibujos