About Radar Level for Tank Gauging

About Radar Level for Tank Gauging

A comprehensive portfolio of radar level devices with unique features to meet your challenges in a wide range of applications.

Rosemount 5900S

Garantice mediciones precisas y operaciones seguras y eficientes

Los medidores de nivel por radar Rosemount le brindan datos precisos para la transferencia de custodia, la gestión de inventario y el control de pérdidas. Estos miden en todos los productos, desde petróleo crudo y asfalto hasta gases licuados, y cuentan con capacidad SIL 2 y SIL 3 certificada para la prevención de sobrellenado El Rosemount 5900S está certificado para el traslado de custodia por OIML y muchos institutos nacionales. Un medidor de nivel, en combinación con un Rosemount 2410 Concentrador de tanques, permite la comunicación inalámbrica y la emulación de medidores de otros fabricantes.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Garantice mediciones precisas y operaciones seguras y eficientes

Funcionamiento

Los incidentes de sobrellenado pueden tener graves consecuencias. La tarea más importante de un sistema automático de prevención de sobrellenado es proporcionar una funcionalidad confiable de alarmas de nivel alto-alto.

Los medidores de nivel por radar de Rosemount son compatibles para los niveles de seguridad SIL 2 y SIL 3. Cumplen con API 2350, TÜV/WHG y los requisitos locales. El Rosemount 5900S Medidor de nivel cuenta con la tecnología 2 en 1 que permite la medición de nivel y el manejo independiente de la alarma al utilizar una abertura de tanque. 

El Rosemount 5900S con la solución patentada 2 en 1 puede servir simultáneamente como un medidor automático de tanques (ATG) y como un sensor independiente para la prevención de sobrellenado. Las ventajas incluyen:

  • Menos trabajo mecánico que permite ahorros considerables.
  • Medición continua con certificación IEC 61508 SIL 2 para prevención de sobrellenado.
  • Medidor automático de tanques (ATG) certificado para transferencia de custodia.

Agregue dispositivos de medición en tanques Rosemount a su sistema existente al emular la comunicación de bus de campo del proveedor anterior. Reemplace su software de gestión de tanques con el Rosemount TankMaster para lograr una comunicación perfecta y sin problemas con todos los dispositivos instalados.

  • Evite volver a cablear o abrir una zanja, actualícese poco a poco.
  • Mejore la precisión y eficacia con dispositivos modernos.
  • Disminuya el riesgo de interrupciones y alteraciones.

El sistema de medición de tanques Rosemount admite el IEC 62591 (protocolo WirelessHart® ) para la automatización rentable de sus tanques de almacenamiento. Ya no es necesario contar con un cableado de larga distancia en el campo, los costos de instalación se pueden reducir en hasta un 70% y la solución inalámbrica permite acceder a los datos de tanques que antes estaban fuera de su alcance. No se necesita trabajo en caliente y el tiempo de inactividad de producción se minimiza. Se reduce significativamente el tiempo entre el arranque del proyecto y un sistema en funcionamiento.

ppl-rmt-psradar_level-c007

Conozca cómo las terminales de Nueva York lograron tener operaciones seguras

Para mantenerse competitivas, las terminales de tanques necesitan minimizar el trabajo manual y maximizar las tasas de transferencia sin poner en riesgo la seguridad

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.