No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-P-2240S Multi-input Temperature Transmitter

Rosemount™ 2240S Transmisor de temperatura de múltiples entradas

Descripción del producto

El transmisor 2240S de altísima estabilidad está homologado para aplicaciones de transferencia de custodia muy exigentes, las cuales requieren de medidas de nivel y temperatura muy precisas para los cálculos del volumen estándar neto.
Se puede utilizar con un Rosemount 565, 566 o 765 Sensor de temperatura. El modelo Rosemount 2240S conecta hasta dieciséis elementos de punto de temperatura de 3 o 4 hilos y un sensor de nivel de agua integrado.
Proporciona la temperatura promedio del líquido para calcular el volumen neto basándose en cada elemento de punto de temperatura individual en combinación con el valor de nivel correspondiente. Tiene una impresionante precisión de conversión de temperaturas de ± 0,05 °C (± 0.09 °F).

Precisión
±0,05 °C (±0.09 °F) Sobre el rango de medición y temperatura ambiente de 20 °C (68 °F).
Efecto de la temperatura ambiente
±0,05 °C (±0,09 °F)
Alcance de la medición
Admite –200° a 250 °C (–328° a 482 °F) para Pt-100.
Resolución
±0,1 °C (±0,1 °F) según los capítulos 7 y 12 de API.
Número de elementos de punto
Hasta 16 elementos de punto RTD:
• 3 hilos, cableado individual o de retorno común.
• 4 hilos, cableado individual.
Tipo de sensor
Admite Pt-100 (según IEC/EN60751, ASTM E1137) y Cu-90.
Protocolo de comunicación
Foundation™ Fieldbus para conectarse con el modelo Rosemount 2410 con Tankbus autoconfigurable o cualquier sistema host Foundation™ Fieldbus.
Aprobación de transferencia de custodia
OIML R85:2008 y certificaciones nacionales tales como PTB, NMi, etc.
Capacidad de emulación
Se puede integrar con sistemas obsoletos de medición de tanques.
Sellado de metrología
Compatible con la emulación de los protocolos de comunicación de otros proveedores, como los siguientes: Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura y Tokyo Keiso.
Fuente de alimentación
• FISCO: 9,0 - 17,5 VCC, no se ve afectado por la polaridad (por ejemplo, del concentrador de tanques 2410).
• Entidad: 9,0 - 30,0 VCC, no se ve afectado por la polaridad
Temperatura ambiente
-40 a +70 °C (-40 a +158 °F).
La temperatura de inicio mínima es -50 °C (-58 °F).

Características

  • Obtenga una medición de temperatura muy estable para cálculos de inventario y transferencia de custodia precisos para el cumplimiento del capítulo 7.3 de API.
  • Obtenga una sorprendente precisión en la conversión de temperatura de ±0,05 °C (±0.09 °F).
  • Conecte hasta 16 elementos de temperatura de tres o cuatro hilos.
  • Incluye el sensor integrado de nivel de agua.
  • Benefíciese de la instalación conveniente y segura con la fuente de alimentación de bus IS de dos hilos.

Documentos y dibujos