Medición de la presión y la temperatura durante la extracción con disolventes

Recupere el costoso producto y reduzca los residuos con una instrumentación precisa de la temperatura y la presión.
Medición de la presión y la temperatura durante la extracción con disolventes

Instrumentación de presión y temperatura confiable y precisa

La miscela, que es una mezcla de disolvente y aceite, se calienta durante la extracción con disolvente para evaporar y recuperar el 95 % del disolvente. A continuación, el resto de la miscela se separa del aceite mediante una columna de extracción de vapor. Durante este proceso es crucial controlar de cerca la presión y la temperatura del disolvente, el aceite y la miscela para garantizar una extracción adecuada.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Instrumentación de presión y temperatura confiable y precisa
Habilite JavaScript para usar este sitio web.