No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3144P Temperature Transmitter

Rosemount™ 3144P Transmisor de temperatura

Descripción del producto

El Rosemount 3144P Transmisor de temperatura brinda precisión, estabilidad y confiabilidad líderes en la industria para mediciones de temperatura. Tiene una carcasa con dos compartimentos para garantizar la confiabilidad y el diagnóstico avanzado para que su punto de medición continúe funcionando. Cuando se combina con la tecnología Rosemount X-well™ y el Rosemount 0085 Sensor de abrazadera de tubo, este transmisor puede ofrecer una medición precisa de la temperatura del proceso, lo que elimina la necesidad de un termopozo o de una penetración en el proceso.

Productos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
Precisión
±0,08 °C (±0,14 °F)
Estabilidad
Estabilidad después de 5 años
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Capacidad para uno o dos sensores con entradas universales para sensores (termorresistencia, termopar, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo de 4-20 mA/HART®, protocolo FOUNDATION™ Fieldbus
Carcasa
Montaje en sitio de dos compartimentos
Pantalla/Interfaz
Pantalla LCD grande con gráfico de rango de porcentaje y botones/interruptores

Características

  • Precisión y confiabilidad líderes de la industria para un mejor desempeño en aplicaciones de control y seguridad críticas
  • La combinación del transmisor y el sensor mejora la precisión del sistema hasta en un 75%
  • La estabilidad a largo plazo de 5 años extiende los intervalos de calibración para disminuir los viajes al campo
  • La tecnología Rosemount X-well mide la temperatura sin penetrar el proceso, lo que permite reducir los costos de diseño, instalación y mantenimiento
  • La carcasa de dos compartimentos brinda una excelente protección en áreas clasificadas
  • La capacidad Hot Backup™ y la alerta de desviación del sensor con dos sensores garantizan la integridad de la medición
  • El diagnóstico de degradación del termopar monitoriza la condición del termopar para detectar degradaciones antes de que se produzcan fallas
  • El seguimiento de temperaturas mínimas y máximas permite la monitorización de temperaturas extremas para una resolución sencilla de problemas
  • El transmisor admite protocolos múltiples para la integración en áreas clasificadas de muchas industrias
  • Los tableros del dispositivo brindan una interfaz fácil para una configuración simplificada del dispositivo y la resolución de problemas de diagnóstico

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 24 resultados para piezas y accesorios
: