Instrumentación de medición para la refinación y la neutralización cáusticas

Mejorar la eficiencia de extracción durante la refinación cáustica para la producción de aceite comestible.
Instrumentación de medición para la refinación y la neutralización cáusticas

Mantener una calidad y consistencia exactas del producto

Durante el refinado cáustico, el petróleo crudo se trata primero para eliminar el color, el olor y el amargor. Cuando esté completo, el petróleo pasa a la segunda fase de refinería, comúnmente conocida como neutralización. Aquí los ácidos grasos libres se eliminan del petróleo crudo. Luego se mezcla una solución alcalina, normalmente hidróxido de sodio o carbonato sódico, con el aceite a una temperatura de entre 104 y 185 ºF. Esto reacciona con los ácidos grasos libres para producir jabones. Un subproducto de la refinación cáustica es una mezcla de jabón, agua y petróleo conocida como reserva de jabón. Por último, el petróleo se calienta en una secadora de vacío para garantizar una eliminación constante del agua.

Las soluciones de medición de alto desempeño están diseñadas para mejorar el control del proceso, optimizar la calidad del producto y minimizar el consumo de energía durante todo el proceso de refinación para la producción de aceite comestible.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mantener una calidad y consistencia exactas del producto
Habilite JavaScript para usar este sitio web.