Equipos de medición para el blanqueo en la producción de aceites comestibles

Obtenga el color deseado del aceite durante el proceso de blanqueo.
Equipos de medición para el blanqueo en la producción de aceites comestibles

Supervisión de puntos críticos de control del proceso en el blanqueo de aceites comestibles

Si se desea una mayor decoloración después del proceso de refinación cáustica, el aceite se puede tratar con una combinación de agentes blanqueadores. El blanqueo implica mezclar el adsorbente con el aceite y agitarlo de 10 a 30 minutos. Por lo general, el aceite se calienta a 1652 - 2192 ºF y el proceso se realiza bajo un ligero vacío para excluir el oxígeno. Las arcillas blanqueadoras se mezclan con el aceite, directamente o mediante una premezcla con una pequeña cantidad de aceite para producir lodo. Una vez que los procesos de adsorción han alcanzado el equilibrio, la arcilla se filtra mediante filtros autolimpiantes. El proceso de filtrado también ayuda a eliminar los restos de jabón, trazas de metales, fosfátidos y compuestos de azufre.

A lo largo del proceso de blanqueo se implementan soluciones de medición avanzadas, lo que permite a los fabricantes de aceite comestible alcanzar sus objetivos de producción sin afectar la calidad del producto.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Supervisión de puntos críticos de control del proceso en el blanqueo de aceites comestibles
Habilite JavaScript para usar este sitio web.