El polietileno (PE) y el polipropileno (PP) son polímeros termoplásticos creados a partir de la polimerización del etileno y propileno, productos de plantas petroquímicas. Son dos de los plásticos que se producen con más frecuencia en una variedad de aplicaciones. Después de la producción, el producto granulado final se almacena en silos antes de ser enviado a las plantas de fabricación de productos de plástico o empacado en bolsas. El principal desafío de aplicación es que los pelets de PP y PE tienen una constante dieléctrica baja. Las tecnologías de radar de onda guiada y sin contacto funcionan de forma experta y confiable en estas condiciones.