No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-2521 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Rosemount™ 2521 Interruptor de nivel de sólidos - Horquilla vibratoria

Descripción del producto

El Rosemount 2521 Interruptor de nivel de sólidos es adecuado para los medios de grano fino y en polvo, en recipientes del proceso y almacenamiento donde se necesita de alta sensibilidad. Es una tecnología sólida con alta sensibilidad y de fácil operación. Tiene opciones flexibles por medio de especificaciones configurables para diferentes aplicaciones. Con una demora del interruptor ajustable, se pueden prevenir falsas conmutaciones.

Presión de funcionamiento
232 psi (16 bar)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 150 °C (-40 a 302 °F)
Certificaciones/aprobaciones
CE (pendiente: FM, IECEx, Atex)
Sensibilidad
<0,3 lb/pies3, >0,3 lb/pies3, 1,2 lb/pies3, 3 lb/pies3 (<5 g/l, >5 g/l, 20 g/l, 50 g/l)
Salida
Relé (pendiente: PNP de 3 hilos, 2 hilos, 8/16 o 4-20 mA, NAMUR)

Características

  • Medición de fluidos livianos que necesitan un ajuste de alta sensibilidad
  • La demora del interruptor ajustable previene la falsa conmutación
  • Principio de medición confiable, sencillo y sin mantenimiento
  • Todas las partes en contacto con el proceso están fabricadas de acero inoxidable

Documentos y dibujos