La medición y el control de la temperatura son vitales para el proceso de producción de hidrógeno, pero el uso de termopozos tradicionales para la monitorización de temperaturas durante la producción de hidrógeno puede ser problemático para los operadores. Los termopozos tradicionales requieren cálculos de frecuencia, lo que aumenta el costo y la complejidad. Además, las partículas de hidrógeno son extremadamente pequeñas y la instalación de termopozos crea la posibilidad de múltiples puntos de fuga. La tecnología Rosemount X-well de Emerson ofrece una solución de medición de temperatura de proceso no intrusiva que se instala sin tuberías penetrantes, proporciona mediciones de temperatura precisas y ayuda a reducir los costos generales del proyecto.