无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
KTM-P-P000938

KTM 系列粉体排放系统

产品描述

粉体处理应用解决方案,适合高速高频聚乙烯 (PE)/聚丙烯 (PP) 加工应用

特点

  • 用于诸如聚乙烯、聚丙烯和碳氢气雾混合物等开关式粉尘服务
  • 出众的阀座:ANSI/FCI 70-2
  • 弹簧加载阀座保持与阀球密切接触,保证即使在低压力下的密封。这样可在较大的温度范围和高压差条件下保持稳定的开启和关闭力矩。
  • 金属阀座的刮刀式设计可在机械上使阀球与阀座之间的残留粉尘最少,以保持操作过程的密封性以及平顺的启闭动作。
  • 阀座区域附近的防粉尘装置。弹簧区域设有创新的阀环防止污染物,提供持续稳定的阀座载荷,确保操作平顺。
  • 阀杆采用低合金钢制造以保持高强度。无电解镀镍提供耐腐蚀和耐磨损性能。
  • 低摩擦(上下阀杆)的非润滑干式 PEEK 轴承提供耐磨损性能。
  • 执行机构最低允许温度为 -45°C。
认证
逸散性排放、CRN、CE、PED
端部连接
法兰式
应用
粉末灌装
阀体设计
侧面入口、长型式
材料
316 不锈钢、碳钢
工作温度
最高 180 C (350 F)
压力等级
ASME
过程连接类型
CL600RF、法兰式、CL300RF、600RF、300RF、150RF、CL150RF
阀座/密封类型
球形、金属对金属
关断等级
VI 级 (FCI 70-2)、V 级 (FCI 70-2)
标准
API 608、ASME B16.34
阀门尺寸
NPS 3/DN 80、NPS 4/DN 100、NPS 6/DN 150、NPS 8/DN 200、NPS 2/DN 50、NPS 12/DN 300、NPS 10/DN 250
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
固定式球阀、球阀
阀杆
动态加载、可调节填料

文档与图纸